text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Construção de protótipos

com a norelem - da ideia ao modelo funcional em menos tempo

O caminho de uma ideia inovadora até um produto pronto para o mercado raramente é uma linha reta. Na construção de protótipos, fica claro se um conceito está à altura das exigências reais. É aqui que as amostras iniciais e os modelos funcionais são criados para testar minuciosamente o design, a ergonomia, as funções técnicas e a capacidade de produção subsequente.

Flexibilidade máxima: entregamos a partir de uma quantidade de 1 unidade

Prototipagem significa iteração - e iteração geralmente significa a necessidade de peças individuais. Fornecemos nossos componentes em quantidades tão baixas quanto 1 unidade, o que significa que você não precisa manter um estoque desnecessário e tem exatamente os componentes de que precisa para o seu estágio atual de desenvolvimento.

 

As fases da construção do protótipo - nós apoiamos você

Cada estágio de desenvolvimento tem seus próprios requisitos. Nossa linha é tão flexível quanto suas ideias:

Proof of Concept (PoC): trata-se puramente de viabilidade. Com nossos perfis em alumínio e elementos de conexão, você pode montar e remontar as configurações de teste em pouco tempo.

Amostras funcionais: a mecânica precisa se ajustar. Utilize nossos sistemas lineares de alta precisão, rolamentos e tecnologia de acionamento para simular com precisão os processos cinéticos de seu produto.

Modelo pré-série: é aqui que a proximidade com o produto final conta. Graças à alta qualidade de nossos elementos de controle e peças de máquinas, seu protótipo não só terá uma aparência profissional, mas também será profissional.

 

Pronto para o próximo protótipo?
Navegue por nossa linha ou use nossa consultoria técnica para encontrar os componentes certos para o seu próximo projeto, quer você precise de uma única peça ou de mais.

Prototipagem em condições reais

Na TUM Boring, a inovação não é apenas pensada - ela é construída. Os alunos desenvolvem sua máquina de perfuração de túneis passo a passo, desde o conceito até o protótipo funcional. Isso resulta em montagens complexas que precisam ser projetadas, fabricadas e otimizadas rapidamente.

Um aspecto é particularmente importante na construção de protótipos: a flexibilidade. Os projetos são adaptados, os componentes são substituídos e as soluções são desenvolvidas continuamente. Componentes padronizados e elementos padrão ajudam a reduzir os tempos de desenvolvimento e a implementar montagens de forma confiável.

Isso permite que a equipe se concentre no essencial: o desenvolvimento adicional de sua tecnologia e a meta de tornar a construção de túneis mais eficiente.

Perfuração eficiente de túneis - como funciona?

A equipe TUM Boring - Innovation in Tunneling e.V., sediada em Munique, dedica-se a responder exatamente a essa pergunta. Os alunos estão desenvolvendo um novo tipo de máquina de perfuração de túneis com o objetivo de torná-la significativamente mais rápida e eficiente. Esta é a terceira vez que eles inscrevem sua tecnologia na competição Not-a-Boring Competition nos EUA.

Com grande sucesso: a equipe de Munique ganhou o título novamente - e por uma margem clara.

O projeto é apoiado pela norelem. Com componentes e elementos padronizados, a norelem ajuda a garantir que os projetos inovadores da equipe possam ser implementados de forma confiável e eficiente.

Descubra componentes para a construção de protótipos

Uma grande variedade de componentes é necessária na construção de protótipos, desde elementos de conexão e soluções de fixação até peças operacionais. Graças à ampla gama de produtos da norelem, quase todos os requisitos de design podem ser realizados de forma flexível.

De acordo com a nossa reivindicação: uma peça para cada finalidade. Conheça a linha norelem.

Isso também pode interessar você